Precisión
Fine Cyclo Serie W
Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa incorporada
Vista general
Reductor de precisión de alta carga con enorme agujero hueco y etapa previa integrada.
- Movimiento perdido inferior a 1 arcmin
- Ideal para ejes base de robots
- Entrada y salida en el mismo lado
- El eje hueco gira con la velocidad de salida
- Posibilidad de diferentes relaciones de transmisión bajo pedido (diferentes etapas previas)
- Acoplamiento de motor y adaptador bajo pedido
| Juego mecánico cero | |
| Pérdida de movimiento | <1 arcmin |
| Número de tamaños | 2 |
| Ratios de reducción | dependiendo de la etapa previa |
| Par nominal | 2453 Nm / 4000 Nm |
| Par de aceleración | 6130 Nm / 10000 Nm |
| Par máx. Par de pico momentáneo | 9810 Nm / 20000 nm |
| Velocidad de salida | 30 rpm / 25 rpm |
| Momento Momento de flexión | 9565 Nm / 22000 Nm |
| Rigidez a la flexión | hasta 15700 Nm/arcmin |
| Carga Carga axial | 13734 N / 29400 N |
| Rigidez a la torsión | hasta 1960 Nm/arcmin |
Datos clave del producto
10000
Nm
Par de aceleración
138
mm
Taladro de eje hueco
1960
Nm/arcmin
Rigidez torsional
Ventajas de Fine Cyclo Serie W
1
Movimientos transversales muy suaves
2
Elevada rigidez torsional
3
Pequeños momentos de inercia
4
Alta eficacia
5
Fácil montaje y fijación del motor
6
Lubricado de por vida para cualquier posición